Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Honsel-Group
Connecteur
Goujons à rivets aveugles
Goujons à rivets aveugles CRANTÉ
Acier Tête affleurante - Goujons a sertir en aveugle RIFBOLT®-KLSK R
Honsel-Group
...
Goujons à rivets aveugles CRANTÉ
Acier Tête affleurante - Goujons a sertir en aveugle RIFBOLT®-KLSK R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Goujons a sertir en aveugle RIFBOLT®-KLSK R 10883053015
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Codes articles
ARTNR
Description Groupe de produits
BEZ
Format d'affichage
FORM
Plage de serrage
KB [mm]
Matériau manchon / corps de rivet
MAT1
Exécution
AU
Forme de la tête
KO
Diamètre de l'arbre (d)
D [mm]
Diamètre du trou d'alésage de
DB1 [mm]
Fil
G [mm]
Plage de serrage de
KB1 [mm]
Plage de serrage jusqu'à
KB2 [mm]
Longueur de l'arbre (l)
SL1 [mm]
1
2
3
10883053015
HONSEL-Blindnietschraube RIFBOLT®-SK Stahl Kleiner Senkkopf gerändelt
0.5
Acier galvanisé
xxx
Tête affleurante Ouvert
7.0
7.100
M5
0.5
3.0
11.0
10883063015
HONSEL-Blindnietschraube RIFBOLT®-SK Stahl Kleiner Senkkopf gerändelt
0.5
Acier galvanisé
xxx
Tête affleurante Ouvert
9.0
9.100
M6
0.5
3.0
13.0
10883083015
HONSEL-Blindnietschraube RIFBOLT®-SK Stahl Kleiner Senkkopf gerändelt
0.5
Acier galvanisé
xxx
Tête affleurante Ouvert
11.0
11.100
M8
0.5
3.0
14.0
Show compressed display (3 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Honsel-Group
- Acier Tête affleurante
Numéro de commande
10883053015
Shorttext
Goujons a sertir en aveugle RIFBOLT®-KLSK R
Dernières modifications
10.06.2024 13:37:36
Unité
Mots clés
Acier
Connecteur
Goujons
Rivets
Tête
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificat REACH
YES
Certificat RoHS
YES
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-12-04-02 Rivet borgne
Nom de fournisseur
VVG
ECLASS 11.0
23-12-04-02 Rivet borgne
Nom de fournisseur
VVG
ECLASS 9.1
23-12-04-02 Rivet borgne
Nom de fournisseur
VVG
ETIM 10.0
EC002339 Blind rivet
ETIM 9.0
EC002339 Blind rivet
ETIM 8.0
EC002339 Blind rivet
ETIM 7.0
EC002339 Blind rivet